欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘间的基本原则和规格表

  • 2024.04.10 17:08:23
  • 米思米
  • 2775

 无尘间基本原则                                                                                                                                            

1.避免带入灰尘

·   室内气压应高于周边

·   提高滤网的捕集率,避免漏过

·   带入无尘间的设备、材料做洁净化处理

·   作业人员正确更衣

·   禁止带入无关物品

 

2.避免产生灰尘

·   穿着正确的防尘服

·   消除不必要的动作

·   装置、设备采取防尘措施

 

3.避免堆积灰尘

·   采取气流措施,避免垃圾滞留

·   避免形成难以清扫的拐角

·   按照标准实施清扫

 

4.排除灰尘

·   采取气流措施,避免垃圾滞留

·   增加通风换气次数

·   在产生灰尘部位的附近进行排气

·   带入无尘间的设备、材料做洁净化处理

 

无尘室的规格(洁净度级别)

目前,在日本并没有统一的洁净度级别表示方法。

必须注意的是,根据标注规格不同,作为基准的体积与颗粒直径均有所不同。具代表性的标注方法有如下3种。


JIS规格


在JIS B   9920的洁净度级别标注方法中,是以10的阶乘表示1m3中0.1μm以上颗粒物的数量,然后取此时的指数作为标注的级别。

(表示:1~8级)


FED-STD-209D

(美国联邦规格,1988年)


单位为英制(FS单位)。以0.5μm以上的微粒为基准,表示1Ft3中的颗粒物数量。实际上,这仍然是当前最常用的标注方法。1992年制订了SI单位的209E,但是并未得到普及,而是在2001年予以废止。


ISO规格


以美日欧为核心,首次作为世界统一标准而起草并推进普及。

ISO 14644-1“空气洁净度分级”

在ISO分级标注中,基准颗粒直径为0.1μm、基准体积为1m3,直接采纳了JIS规格中的相关标准。但是级别分为1~9级。


 

各种规格的对应表

ISO14644-1

JIS B 9920

Fed-Std-

个

209E

209D

0.1μm/m3

0.5μm/m3

ISO Class 1

1级

‐

‐

10


ISO Class 2

2级



100

4



M1


350

10

ISO Class 3

3级

M1.5

1级

1000

35



M2


3500

100

ISO Class 4

4级

M2.5

10级

10000

352



M3


35000

1000

ISO Class 5

5级

M3.5

100级

100000

3520



M4



10000

ISO Class 6

6级

M4.5

1000级

1000000

35200



M5



100000

ISO Class 7

7级

M5.5

10000级


352000



M6



1000000

ISO Class 8

8级

M6.5

100000级


3520000



M7



10000000

ISO Class 9

‐

‐

‐


35200000


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities